Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.

Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem, schweißbaren Profilstahl hergestellt.

Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.

Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN 71412-D.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Forml
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
Gewicht
[g]
67700111   ST408510215
67700112   ST508510219
67700113   ST6010612236
67700114   ST8013815,5280
67700115   ST1001610203140
67700116   ST1201611203198
67700117   ST1351812233299
67700118   ST150201325,53350
67700119   ST180201425,53470
67700120   ST200231628,53670
67700124   STS8013815,5280
67700125   STS1001610203140
67700126   STS1201611203198
67700127   STS1351812233299
67700128   STS150201325,53350
67700129   STS180201425,53470
67700130   STS200231628,53670


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn