Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.

Aushängbare Scharniere mit Kunststoff-Gleitscheibe. Vor der Montage sollte der Stift leicht gefettet werden. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991.

Form L: Für die linke Seite.
Form R: Für die rechte Seite.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Forml
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
m
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700411
L405,34955,51116251500160040
67700412
R405,34955,51116251500160040
67700413
L506,4611,566,51321302500250080
67700414
R506,4611,566,51321302500250080
67700415
L608,381588,517263631003500160
67700416
R608,381588,517263631003500160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn