Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Werkstoffd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
F1 max.
[kg]
F2 max.
[kg]
F3 max.
[kg]
Gewicht
[kg]
65458106   C15E verzinktM6203620636813107555380,06
65458108   C15E verzinktM820362063681310140100700,06
65458110   C15E verzinktM102545258451017122301701150,11
65458112   C15E verzinktM1230543010531220,5143402401700,18
65458116   C15E verzinktM1635633512621427167005003500,28
65458120   C15E verzinktM20407240147116301912008606000,45
65458124   C15E verzinktM245090501890203624180012909000,74
65458130   C15E verzinktM306510860221092445283200230016001,66
65458136   C15E verzinktM367512670261282854324600330023002,65
65458142   C15E verzinktM428514480301473263386300450031504,03


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn