Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern wie DIN 508, jedoch in Rhombus-Form. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Diese Rhombusmuttern können von oben in die T-Nut an beliebiger Stelle schnell eingesetzt werden. Dadurch können lange Verschiebewege entfallen. Vor dem Festdrehen einer Schraube
müssen sie in der Nut in Position gedreht werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
für T-Nuten DIN 650
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65510506R   M565,61082
65510608R   M687,6131056
65510810R   M8109,6151269
65511012R   M101211,61814714
65511014R   M101413,62216826
65511018R   M101817,628201050
65511214R   M121413,62216823
65511416R   M141615,62518933
65511618R   M161817,628201046
65511620R   M162019,632241275
65511622R   M162221,6352814110
65511628R   M162827,6443618250
65511820R   M182019,632241269
65512022R   M202221,635281498
65512428R   M242827,6443618213
65513036R   M303635,5544422423


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn