Werkstoff: Typ ASNV: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl, normaler Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499664V   M42,561297,50,8212181,1
65499665V   M53,0814108,20,92,515222,3
65499666V   M63,5101510 -1,0319,326,63,8
65499668V   M84,5131812,5 -1,54,53660,57,8
65499670V   M106162317 -2,0557103,514
65499672V   M128182619 -2,566111021


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn