Werkstoff: Typ ASV: Hülse: Automatenstahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl, starker Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65466400V   M42,561297,50,8212181,1
65466500V   M53,0814108,20,92,515222,3
65466600V   M63,5101510 -1,0319,326,63,8
65466800V   M84,5131812,5 -1,54,53660,57,8
65467000V   M106162317 -2,0557103,514
65467200V   M128182619 -2,566111021


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn