Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø d3min.
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
x
[mm]
Gewicht
[g]
65388630   KM 0M10 x 0,751813,54320,044
65388632   KM 1M12 x 122174320,047
65388634   KM 2M15 x 125215420,0410
65388637   KM 3M17 x 128245420,0413
65388640   KM 4M20 x 132266420,0419
65388644   KM 5M25 x 1,538327520,0425
65388648   KM 6M30 x 1,545387520,0443
65388653   KM 7M35 x 1,552448520,0453
65388658   KM 8M40 x 1,55850962,50,0485
65388662   KM 9M45 x 1,565561062,50,04119
65388665   KM 10M50 x 1,570611162,50,04148
65388668   KM 11M55 x 2756711730,05158
65388671   KM 12M60 x 2807311730,05174
65388673   KM 13M65 x 2857912730,05203
65388675   KM 14M70 x 292851283,50,05242
65388678   KM 15M75 x 298901383,50,05298
65388680   KM 16M80 x 2105951583,50,05400
65388683   KM 17M85 x 21101021683,50,05451
65388685   KM 18M90 x 2120108161040,05556
65388687   KM 19M95 x 2125113171040,05658
65388690   KM 20M100 x 2130120181040,05698


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn