Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65423305   M36122,52,3
65423306   M38122,52,4
65423307   M310122,52,5
65423308   M316122,52,7
65423310   M48163,55,6
65423311   M410163,55,7
65423312   M412 163,56,1
65423313   M416163,56,2
65423314   M420163,56,6
65423316   M51020410
65423317   M51220411
65423318   M51620412
65423319   M52020413
65423320   M52520412
65423322   M612 24 518
65423323   M61624 520
65423324   M62024 522
65423325   M62524 524
65423326   M63024 522
65423328   M81630633
65423329   M82030637
65423330   M82530639
65423331   M83030641
65423333   M84030644
65423334   M102036868
65423335   M102536872
65423336   M103036876
65423338   M104036880


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn