Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge für Gewindestifte
Druckzapfen
d1
[mm]
d2H12
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t1
[mm]
65410600   M6 DIN6332124,61072,54
65410800   M8 DIN6332166,112945
65411000   M10 DIN6332208,1151156
65411200   M12 DIN6332258,1181367
65411600   M16 DIN63323212,1221577,5
65412000   M20 DIN63324015,6281698
65412400   M24 / Tr. 244817,732241212
65413000   M / Tr. 28 - 32602240321714
65414000   M40 / Tr. 408030,360452517


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn