Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet, brüniert.
Ausführung IS mit Innensechskant.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311 (Art. 65410600-65414000).  

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2h11
[mm]
d3
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
65400601   M 6304,5462,534,9
65400701   M 6504,5462,538,4
65400901   M 84065,47,53411,8
65401101   M 86065,47,53418,1
65401301   M 106087,294,5527,5
65401501   M 108087,294,5537,5
65401701   M 126087,2104,5640
65401901   M 128087,2104,5655
65402001   M 1210087,2104,5669
65402401   M 168012 1112 58100
65402501   M 1610012 1112 58126
65402601   M 1612512 1112 58160
65403001   M 2010015,514,4145,510190
65403101   M 2012515,514,4145,510240
65403201   M 2015015,514,4145,510290


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn