Werkstoff: C15, gerollt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64061000   Tr. 10 x 38,1918,4155,841,20
64061200   Tr. 12 x 310,19110,4157,841,60
64061400   Tr. 14 x 411,64012,4158,801,80
64061600   Tr. 16 x 413,64013,90510,802,80
64061800   Tr. 18 x 415,64015,90512,803,20
64062000   Tr. 20 x 417,64017,90514,804,20
64062400   Tr. 24 x 521,09421,39417,505,80
64062800   Tr. 28 x 525,04925,39021,507,80
64063000   Tr. 30 x 626,54726,88221,909,40
64063200   Tr. 32 x 628,54728,88223,9010,20
64063600   Tr. 36 x 632,54732,88227,9013,40
64064000   Tr. 40 x 736,02036,37530,5018,80
64064400   Tr. 44 x 740,02040,37534,5019,40
64064800   Tr. 48 x 843,46843,86837,8023,40
64065000   Tr. 50 x 845,46845,86839,3025,20
64065200   Tr. 52 x 847,46847,86841,1728,80
64066000   Tr. 60 x 954,93555,30048,1537,80
64067000   Tr. 70 x 1064,42564,85057,0051,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn