Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftreten dem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden. 

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68513100
5035M101010040088
68513500
8060M12121701200308
68514100
12590M16162603000830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn