Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

Ausführung A: mit Außengewinde.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68503000   1010M4101041,8
68503100   2024M61818156011
68503500   3036M820202314037
68504100   3540M820202715045
68504500   5058M10282833320127
68505100   5067M8363640400136
68505500   7589M12373755900341
68506100   115136M1642427518001042


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn