Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55-75º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit hoher Härte für hohe Belastbarkeit, zwischen Innenbuchse und Außenbuchse eingepresst.
Geeignet für hohe Radialbelastung, mittlere Axialbelastung und geringe Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.
Toleranz der Aufnahmebohrung:
Bis Außen-Ø 30 mm: Aufnahmebohrung H11 / H12.
Ab Außen-Ø 32 mm: Aufnahmebohrung H13.
Temperaturbeständig bis 80ºC.