Werkstoff: PVC/EPDM, schwarz. Kombination aus Kantenschutzprofilen aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtung aus aufgesiegeltem EPDM-Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion: 1. Die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten. 2. Die Dichtwirkung. Die Moosgummi-Dichtlippe ist hoch flexibel und geeignet für Abdichtungen von Türen und Klappen. Montage: Die Kantenschutzdichtprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich. Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
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
Artikel Menge Klemmbereich
[mm]
FarbeMaximallänge
[m]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
Gewicht
[g/m]
68716000   1,0 - 4,0schwarz1004040150150170


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn