Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A. Metallteile: Stahl verzinkt

Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

Temperaturbeständig bis +80ºC.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi auf jeden Fall vermieden wird. Zur Erzielung einer ausreichenden Dauerfestigkeit ist eine Druckvorspannung vorzusehen.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung F zul.*
[N]
Schub Federrate CS mittel
[N/mm]
Zul. Schubbelastung F zul.*
[N]
Gewicht
[g]
68541000   1010M4439439152
68541015   1015M4428434152
68541500   1515M44629512355
68542000   2025M66103170156017
68542500   2520M6683170166024
68542530   2530M6667280169530
68543000   3020M882074003714035
68543030   3030M881174002414044
68543040   3040M88674001314050
68544000   4030M882096504125078
68544040   4040M881146502025093
68545000   5030M1010352100068400126
68545040   5040M1010247100051400145
68545050   5050M1010118100037400169
68547500   7540M12127202300110850366
68547550   7550M1212498230089850425
68550000   10040M1616183042002491600733
68550060   10060M161677042001291600863


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn