Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die annähernd lineare Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme bei minimaler Maschinenbelastung. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40° C bis +90° C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 533 N bis 23.500 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 35% bis 64%. Materialhärte: Shore 40D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Download Kennlinien 1,5 MB Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.

1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
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
Artikel Menge TypBemerkungW31)
[Nm/Hub]
W3max2)
[Nm/Hub]
max. Hub
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[Gewinde]
Gewicht
[g]
69111400   14-7237141913415M43
69111800   18-9469182416518M56
69112000   20-106710202719621M69
69112600   26-1511,51515263725628M616
69113200   32-16232616324430632M621
69113500   35-19303619354833636M628
69114000   40-19344219405134638M631
69114100   41-214863214155381241M1260
69114400   44-236372234460401245M1270
69114800   48-258191254864441249M1280
69115100   51-2792114275169471252M1295
69115400   54-29122158295473501255M12105
69115800   58-30149154305878531259M12132
69116100   61-32163169326183561662M16203
69116400   64-34208254346487601666M16232
69116800   68-36NEU227272366892631669M16248
69117500   75-39NEU2914083975101691675M16301
69117800   78-40NEU3524594078105721679M16339
69118200   82-44NEU4196204482110751684M16346
69118400   84-43NEU4756354384115781685M16402
69119000   90-47NEU5807784790124841692M16490
69119500   107-56NEU9029665610714710016110M16733


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn