Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 150 = 38,1 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
18471300   240 H24609,64838,10,2
18471500   270 H27685,85438,10,2
18471700   300 H307626038,10,2
18471900   330 H33838,26638,10,2
18472000   360 H36914,47238,10,2
18472200   390 H39990,67838,10,2
18472400   420 H421066,88438,10,2
18472500   450 H4511439038,10,2
18472700   480 H481219,29638,10,2
18472900   510 H511295,410238,10,2
18473100   540 H541371,610838,10,2
18473300   570 H571447,811438,10,2
18473500   600 H60152412038,10,2
18473700   630 H631600,212638,10,2
18473900   660 H661676,413238,10,2
18474100   700 H70177814038,10,2
18474300   750 H75190515038,10,2
18474500   800 H80203216038,10,2
18474700   850 H85215917038,10,2
18475000   900 H90228618038,10,2
18475600   1000 H100254020038,10,2
18476100   1100 H110279422038,10,2
18476900   1250 H125317525038,10,2
18477800   1400 H140355628038,10,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn