Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17311200   3306690,036
17311400   3507090,036
17311600   3757590,036
17311800   4008090,036
17312000   4258590,036
17312200   4509090,036
17312600   50010090,036
17312800   53510790,036
17313000   56511390,036
17313200   60012090,036
17313300   61512390,036
17313400   63512790,036
17313600   66513390,036
17313900   71014290,036
17314100   74014890,036
17314200   75515190,036
17314400   80016090,036
17314600   83516790,036
17314900   89017890,036
17315100   92518590,036
17315200   95019090,036
17315400   100020090,036
17315600   105021090,036
17315900   112522590,036
17316300   127025490,036
17316700   142028490,036
17316900   150030090,036
17317100   159531990,036
17317500   179035890,036
17317600   180036090,036
17317800   187037490,036
17317900   189537990,036
17318200   200040090,036
17318800   252550590,036


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn