Werkstoff: Federbandstahl.


Passend zu Kugelrollen mit passendem Gehäusedurchmesser D. Bei Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert werden (Maß DTR ).


*
Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.
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
Artikel Menge passend für Kugelrollen
Ø dw
[mm]
Ø D
[mm]
Einbaumaß
Ø DTR*
[mm]
hTR
[mm]
Gewicht
[g]
65439008   812,613,87 + 0,156,1 +0,20,4
65439012   121819,70 + 0,26,1 +0,20,9
65439015   152425,7 + 0,27,1 +0,21,5
65439022   223637,7 + 0,212,1 +0,25,7
65439030   304546,7 + 0,212,1 +0,27,5
65439045   456264,1 + 0,315,1 +0,212,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn