Werkstoff: Edelstahl 1.4305, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
bN
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
62399108N   81822,49M3 x 821,012
62399110N   102426,09M3 x 1031,422
62399112N   122831,811M4 x 1241,837
62399115N   153439,413M5 x 1652,364
62399116N   163439,413M5 x 1652,362
62399120N   204046,415M6 x 1662,895
62399125N   254550,815M6 x 1683,3111
62399130N   305458,615M6 x 1883,3160
62399135N   355761,615M6 x 18103,3167
62399140N   406065,015M6 x 18123,3158
62399145N   457379,419M8 x 28143,8338
62399150N   507884,219M8 x 25143,8362
62399160N   608894,019M8 x 25184,4416


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn