Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
m
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
62341000GA   1028-9M3 x 1019M335
62341200GA   123031,811M4 x 1221M445
62341400GA   143233,911M4 x 1423M450
62341500GA   153639,413M5 x 1625,5M576
62341600GA   163839,413M5 x 1627M585
62341800GA   184041,213M5 x 1629M592
62342000GA   204246,415M6 x 1631M5111
62342200GA   224648,115M6 x 1634M6134
62342500GA   254850,815M6 x 1636,5M6141
62342800GA   2854-15M6 x 1641M6179
62343000GA   305658,615M6 x 1843M6186
62343200GA   325858,615M6 x 1845M6197
62343500GA   356061,615M6 x 1847,5M6199
62344000GA   4066-15M6 x 1853M6237
62344500GA   457679,419M8 x 2560,5M8400
62345000GA   508284,219M8 x 2566M8449


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn