Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert.
• Zentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in fester Position.
• Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann.
• Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz.
• Im Lieferumfang ist eine Scheibe enthalten, mit der die Profillaufrolle freigängig montiert werden kann (ab LFZ8).
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
Artikel Menge Bezeichnungdw
[mm]
dz
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DK
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
DS
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
Gewicht
[g]
64780301   LFZ54/6 519,5169,510M4- - -3 -6
64780303   LFZ86828,324,315 -M8-11412 -14
64780304   LFZ121012433622 -M10-1,82117 -34
64780305   LFZ12/M12101250,843,824 -M12-1,81917 -50
64780306   LFZ15101550,843,826 -M12-1,82119 -60
64780307   LFZ12x45A1121250451620M10x1,58221171740
64780308   LFZ20x67A1162075672330M16x1,5133302724200
64780309   LFZ25x82A120/252592823040M20x1,5163373630400
64780311   LFZ30x95A13030107 953245M24x1,5194444136620
64780312   LFZ40x107A140401171074255M30x1,52445646461100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn