Werkstoff: Stahl, blank, Härteklasse 17 H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2h12
[mm]
d3
[mm]
Bh11
[mm]
b
[mm]
tmin.
[mm]
x
[mm]
Anzahl der NutenGewicht
[g]
65350100   M10x1201654,51,80,0447
65350200   M12x1,5221864,51,80,04410
65350300   M14x1,5242064,51,80,04411
65350400   M16x1,5282365,52,30,04416
65350500   M18x1,5302565,52,30,04417
65350600   M20x1,5322765,52,30,04419
65350700   M22x1,5363076,52,80,04428
65350800   M24x1,5383276,52,80,04430
65350900   M26x1,5403476,52,80,04432
65351000   M28x1,5423676,52,80,04435
65351100   M30x1,5443876,52,80,04437
65351200   M32x1,54841873,30,04452
65351300   M35x1,55043873,30,04451
65351400   M38x1,55447873,30,04460
65351500   M40x1,55649873,30,04463
65351600   M42x1,56052883,80,04475
65351700   M45x1,56254883,80,04670
65351800   M48x1,56557883,80,04675
65351900   M50x1,56860883,80,04684
65352000   M52x1,57062883,80,05688
65352100   M55x1,57567883,80,056106
65352200   M60x1,580719114,30,056123
65352300   M65x1,585769114,30,056132
65352400   M70x1,590819114,30,056142
65352500   M75x1,5958610114,30,056169
65352600   M80x1,51009110114,30,056180
65352700   M85x1,51089910114,30,056230
65352800   M90x1,511210310114,30,056229
65352900   M95x1,511810910114,30,056256
65350000   M100x1,512511610114,30,056299


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn