Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage einer Spannrolle / Umlenkrolle oder eines Spannelements an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.
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
Artikel Menge Für Größe
[Spannelement]
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Gewicht
[kg]
14080001   0WS 11-156,55,577,5301311,527445304635100,08
14080101   1WS 15-188,56,577,5401313,534555325844120,15
14080201   2WS 18-2710,58,59,5105015,516,543670387455200,30
14080301   3WS 27-3812,510,511,512,56521,52157890529875250,66
14080401   4WS 38-4516,512,514158024216681105511685350,94
14080402   4WS 38-4520,520,514158024216681105511685350,94


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn