Das Spezial-Spray verlängert die Lebens-erwartung von Werkzeugen und Geräten. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
• reduziert Reibung und Verschleiß.
• zur Anwendung auf Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff.
• lang anhaltende Formel mit hervorragenden Schmiereigenschaften.
• Temperaturbereich: -20°C bis +100°C.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
b
[mm]
t
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[g]
14070142   4008065197374


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn