Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite
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
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle
[Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77763080SS   802810891008380627455-1000,377761080SS77762080SS
77763100SS   1003012791008380627455-1300,477761100SS77762100SS
77763125SS   1253215591008380627455-1300,577761125SS77762125SS
77763150SS   1503519211135110107839555-2001,077761150SS77762150SS
77763200SS   2004524011135110107839555-2001,577761200SS77762200SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn