Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62388105K   51692230,9M3 x 1010,570,327
62388106K   61692230,9M3 x 1010,570,326
62388108K   81892230,9M3 x 1010,569,528
62388110K   102492230,9M3 x 1010,567,540
62388111K   1128113036,6M4 x 12138366
62388112K   1228113036,6M4 x 12138365
62388114K   1430113036,6M4 x 12138370
62388115K   1534133039,1M5 x 14138794
62388116K   1634133039,1M5 x 14138792
62388118K   1836133039,1M5 x 141387100
62388120K   2040154545,3M6 x 1613109140
62388122K   2242154545,3M6 x 1613108148
62388125K   2545154545,3M6 x 1613107154
62388128K   2848154545,3M6 x 1613105168
62388130K   3054154545,3M6 x 1613107212
62388132K   3254154545,3M6 x 1613107200
62388135K   3557154547,3M6 x 1813112215
62388136K   3657154547,3M6 x 1813112207
62388138K   3860154547,3M6 x 1813114227
62388140K   4060154547,3M6 x 1813114211
62388142K   4273197867,8M8 x 2521167532
62388145K   4573197867,8M8 x 2521167500
62388148K   4878197867,8M8 x 2521164560
62388150K   5078197867,8M8 x 2521164533
62388155K   5582197867,8M8 x 2521163548
62388160K   6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn