Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Einfaches Druckkugellager mit einer Kugelreihe, geeignet für Drehteller, oder ähnliche Geräte mit gleichmäßiger Lastverteilung. Aufgrund der einfachen Bauart nicht für Momente außerhalb der Drehachse ausgelegt. Die Montage darf ausschließlich horizontal erfolgen.

Typ A: Mit Flansch am Drehteller.
Typ B: Ohne Flansch am Drehteller.

* Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.
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
Artikel Menge TypD
[mm]
d
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
G
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77790301   A606,5*1257574343--500,1
77790302   A87,56,5*1795 707545--2800,3
77790303   B2891910585806053M105000,5
77790304   B4311291381091058075M126001,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn