Medium: Compressed air, filtered, lubricated and non-lubricated; Port size: G1/8, G1/4 or ø6mm PIF; Wide range of operators, Suitable for multi-directional flow and dual supply applications; High flow capacity; Operating pressure: Max. 10 bar; Media temperature 0…+70°C

Service:

PDF-Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialPort SizeMax Pressure
8-03040502   03040502PA6G1/8-0,9...10 bar


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn