Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62340500S   52527,36M2,5 x 810,2519,7
62340600S   62527,36M2,5 x 810,2519,2
62340800S   82527,36M2,5 x 810,2518,3
62341000S   102527,36M2,5 x 810,2517,1
62341200S   122527,36M2,5 x 810,2515,5
62341400S   142527,36M2,5 x 810,2513,7
62341500S   153434,08M3 x 101239,9
62341600S   163434,08M3 x 101238,6
62342000S   203537,38M3 x 1014,7536,3
62342400S   244548,010M4 x 121981,4
62342500S   254548,010M4 x 121978,6
62343000S   306063,812M5 x 1426185,2
62343200S   326063,812M5 x 1426175,6
62343500S   356063,812M5 x 1426160,4
62343800S   386063,812M5 x 1426145,4
62344000S   406063,812M5 x 1426133,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn