Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6236640635   0,251/4“6,351822,49M3 x 85
6236640794   0,3135/16“7,9381822,49M3 x 85
6236640953   0,3753/8“9,5252426 9M3 x 88
6236641111   0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1213
6236641270   0,51/2“12,73033,911M4 x 1215
6236641588   0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1422
6236641905   0,753/4“19,054046,415M6 x 1634
6236642223   0,8757/8“22,2254248,115M6 x 1636
6236642381   0,93815/16“23,8134550,815M6 x 1640
6236642540   11“25,44550,815M6 x 1640
6236642858   1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 1843
6236643175   1,251 1/4“31,755458,615M6 x 1854
6236643493   1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 1859
6236643810   1,51 1/2“38,1606515M6 x 1856
6236644445   1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25119


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn