Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, Stahl verzinkt.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich H7 durchgehend; im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlBohrung
BH7
[mm]
AusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
b1
[mm
Schraube
DIN 912
[mm]
Gewicht
[g]
162314K04   ALK 29 T5/14-21441F21,442522,2815212919,65,8M2,5x824,3
162314K05   ALK 29 T5/14-21451F21,442522,2815212919,65,8M2,5x823,9
162314K06   ALK 29 T5/14-21461F21,442522,2815212919,65,8M2,5x823,2
162315K04   ALK 29 T5/15-21541F23,032823,8716212919,65,8M2,5x828,8
162315K05   ALK 29 T5/15-21551F23,032823,8716212919,65,8M2,5x828,4
162315K06   ALK 29 T5/15-21561F23,032823,8716212919,65,8M2,5x827,7
162316K04   ALK 29 T5/16-21641F24,623225,4520212922,55,8M2,5x835,7
162316K05   ALK 29 T5/16-21651F24,623225,4520212922,55,8M2,5x835,3
162316K06   ALK 29 T5/16-21661F24,623225,4520212922,55,8M2,5x834,5
162316K08   ALK 29 T5/16-21681F24,623225,4520212922,55,8M2,5x832,9
162318K04   ALK 29 T5/18-21841F27,813228,6520212922,55,8M2,5x842,0
162318K05   ALK 29 T5/18-21851F27,813228,6520212922,55,8M2,5x843,0
162318K06   ALK 29 T5/18-21861F27,813228,6520212922,55,8M2,5x841,0
162318K08   ALK 29 T5/18-21881F27,813228,6520212922,55,8M2,5x839,2
162319K04   ALK 31 T5/19-21941F29,403630,2424213127,07,3M3x1052,6
162319K05   ALK 31 T5/19-21951F29,403630,2424213127,07,3M3x1052,1
162319K06   ALK 31 T5/19-21961F29,403630,2424213127,07,3M3x1051,6
162319K08   ALK 31 T5/19-21981F29,403630,2424213127,07,3M3x1049,6
162319K10   ALK 31 T5/19-219101F29,403630,2424213127,07,3M3x1047,4
162320K04   ALK 31 T5/20-22041F30,993631,8324213127,07,3M3x1056,3
162320K05   ALK 31 T5/20-22051F30,993631,8324213127,07,3M3x1055,7
162320K06   ALK 31 T5/20-22061F30,993631,8324213127,07,3M3x1055,2
162320K08   ALK 31 T5/20-22081F30,993631,8324213127,07,3M3x1053,3
162320K10   ALK 31 T5/20-220101F30,993631,8324213127,07,3M3x1051,0
162322K04   ALK 31 T5/22-22241F34,173835,0127213129,17,3M3x1065,4
162322K05   ALK 31 T5/22-22251F34,173835,0127213129,17,3M3x1064,9
162322K06   ALK 31 T5/22-22261F34,173835,0127213129,17,3M3x1064,4
162322K08   ALK 31 T5/22-22281F34,173835,0127213129,17,3M3x1062,5
162322K10   ALK 31 T5/22-222101F34,173835,0127213129,17,3M3x1060,2
162322K12   ALK 31 T5/22-222121F34,173835,0127213129,17,3M3x1057,5
162324K05   ALK 31 T5/24-22451F37,364238,2028213129,17,3M3x1076,9
162324K06   ALK 31 T5/24-22461F37,364238,2028213129,17,3M3x1076,3
162324K08   ALK 31 T5/24-22481F37,364238,2028213129,17,3M3x1074,4
162324K10   ALK 31 T5/24-224101F37,364238,2028213129,17,3M3x1072,2
162324K12   ALK 31 T5/24-224121F37,364238,2028213129,17,3M3x1069,4
162325K06   ALK 34 T5/25-22561F38,954439,7932213435,410,0M4x1293,2
162325K08   ALK 34 T5/25-22581F38,954439,7932213435,410,0M4x1291,2
162325K10   ALK 34 T5/25-225101F38,954439,7932213435,410,0M4x1288,8
162325K12   ALK 34 T5/25-225121F38,954439,7932213435,410,0M4x1285,7
162325K14   ALK 34 T5/25-225141F38,954439,7932213435,410,0M4x1282,2
162326K08   ALK 34 T5/26-22681F40,544441,3832213435,410,0M4x1295,9
162326K10   ALK 34 T5/26-226101F40,544441,3832213435,410,0M4x1293,5
162326K12   ALK 34 T5/26-226121F40,544441,3832213435,410,0M4x1290,5
162326K14   ALK 34 T5/26-226141F40,544441,3832213435,410,0M4x1286,9
162327K08   ALK 34 T5/27-22781F42,134842,97342134 37,410,0M4x12107,1
162327K10   ALK 34 T5/27-227101F42,134842,9734213437,410,0M4x12104,3
162327K12   ALK 34 T5/27-227121F42,134842,9734213437,410,0M4x12101,2
162327K14   ALK 34 T5/27-227141F42,134842,9734213437,410,0M4x1297,7
162327K15   ALK 34 T5/27-227151F42,134842,9734213437,410,0M4x1295,7
162327K16   ALK 34 T5/27-227161F42,134842,9734213437,410,0M4x1293,5
162328K08   ALK 34 T5/28-22881F43,724844,5634213437,410,0M4x12112,3
162328K10   ALK 34 T5/28-228101F43,724844,5634213437,410,0M4x12109,4
162328K12   ALK 34 T5/28-228121F43,724844,5634213437,410,0M4x12106,4
162328K14   ALK 34 T5/28-228141F43,724844,5634213437,410,0M4x12102,8
162328K15   ALK 34 T5/28-228151F43,724844,5634213437,410,0M4x12100,8
162328K16   ALK 34 T5/28-228161F43,724844,5634213437,410,0M4x1298,7
162330K08   ALK 34 T5/30-23081F46,915147,7539213441,410,0M4x12133,9
162330K10   ALK 34 T5/30-230101F46,915147,7539213441,410,0M4x12131,1
162330K12   ALK 34 T5/30-230121F46,915147,7539213441,410,0M4x12128,1
162330K14   ALK 34 T5/30-230141F46,915147,7539213441,410,0M4x12124,5
162330K15   ALK 34 T5/30-230151F46,915147,7539213441,410,0M4x12122,5
162330K16   ALK 34 T5/30-230161F46,915147,7539213441,410,0M4x12120,4
162330K20   ALK 34 T5/30-230201F46,915147,7539213441,410,0M4x12110,5
162332K10   ALK 34 T5/32-232101F50,095450,9342213443,010,0M4x12150,7
162332K12   ALK 34 T5/32-232121F50,095450,9342213443,010,0M4x12147,7
162332K14   ALK 34 T5/32-232141F50,095450,9342213443,010,0M4x12144,1
162332K15   ALK 34 T5/32-232151F50,095450,9342213443,010,0M4x12142,1
162332K16   ALK 34 T5/32-232161F50,095450,9342213443,010,0M4x12140,0
162332K20   ALK 34 T5/32-232201F50,095450,9342213443,010,0M4x12130,1
162336K10   ALK 34 T5/36-236101F56,466357,3042213443,010,0M4x12185,9
162336K12   ALK 34 T5/36-236121F56,466357,3042213443,010,0M4x12182,9
162336K14   ALK 34 T5/36-236141F56,466357,3042213443,010,0M4x12179,4
162336K15   ALK 34 T5/36-236151F56,466357,3042213443,010,0M4x12177,4
162336K16   ALK 34 T5/36-236161F56,466357,3042213443,010,0M4x12175,3
162336K20   ALK 34 T5/36-236201F56,466357,3042213443,010,0M4x12165,4
162336K25   ALK 34 T5/36-236251F56,466357,3042213443,010,0M4x12149,8
162340K12   ALK 38 T5/40-240121F62,826663,6650213854,213,5M5x20252,7
162340K14   ALK 38 T5/40-240141F62,826663,6650213854,213,5M5x20248,8
162340K15   ALK 38 T5/40-240151F62,826663,6650213854,213,5M5x20246,6
162340K16   ALK 38 T5/40-240161F62,826663,6650213854,213,5M5x20244,2
162340K20   ALK 38 T5/40-240201F62,826663,6650213854,213,5M5x20233,1
162340K25   ALK 38 T5/40-240251F62,826663,6650213854,213,5M5x20215,8
162342K12   ALK 38 T5/42-242121F66,017166,8550213854,213,5M5x20273,6
162342K14   ALK 38 T5/42-242141F66,017166,8550213854,213,5M5x20269,7
162342K15   ALK 38 T5/42-242151F66,017166,8550213854,213,5M5x20267,5
162342K16   ALK 38 T5/42-242161F66,017166,8550213854,213,5M5x20265,1
162342K20   ALK 38 T5/42-242201F66,017166,8550213854,213,5M5x20254,0
162342K25   ALK 38 T5/42-242251F66,017166,8550213854,213,5M5x20236,7
162348K12   ALK 38 T5/48-04812275,55-76,3950213854,213,5M5x20313,1
162348K14   ALK 38 T5/48-04814275,55-76,3950213854,213,5M5x20309,1
162348K15   ALK 38 T5/48-04815275,55-76,3950213854,213,5M5x20306,9
162348K16   ALK 38 T5/48-04816275,55-76,3950213854,213,5M5x20304,6
162348K20   ALK 38 T5/48-24820275,55-76,3950213854,213,5M5x20293,5
162348K25   ALK 38 T5/48-04825275,55-76,3950213854,213,5M5x20276,1
162360K12   ALK 38 T5/60-06012294,65-95,4950213854,213,5M5x20453,9
162360K14   ALK 38 T5/60-06014294,65-95,4950213854,213,5M5x20450,0
162360K15   ALK 38 T5/60-06015294,65-95,4950213854,213,5M5x20447,8
162360K16   ALK 38 T5/60-06016294,65-95,4950213854,213,5M5x20445,4
162360K20   ALK 38 T5/60-06020294,65-95,4950213854,213,5M5x20434,3
162360K25   ALK 38 T5/60-06025294,65-95,4950213854,213,5M5x20417,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn