Beschreibung:

Sorgt mit seiner Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen für ausgezeichnete Waschergebnisse und strahlenden Glanz. Schützt zugleich die Bürsten vor Verschmutzung. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen.

Anwendung:

Anwendung über Dosierpumpe unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:2 (Chemie:Wasser). Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 5 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

Sorgt mit seiner Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen für ausgezeichnete Waschergebnisse und strahlenden Glanz. Schützt zugleich die Bürsten vor Verschmutzung. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen. Anwendungsempfehlung: Anwendung über Dosierpumpe unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:2 (Chemie:Wasser). Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 5 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-21710   1Kanister Kunststoff25 l26,352


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn