Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65465500V
M52,4181,22,30,81,511401,6
65465600V
M62,7201,32,50,9215432,8
65465800V
M83,5221,531,42,520755,7
65466000V
M104221,531,4320759,1
65466200V
M126282,74244512016
65466700V
M167,5323,252,556416026
65467100V
M2010403,77367519567
65467400V
M2412523,7103890245129


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn