Werkstoff Typ ASNV: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499664V   M42,561297,50,8212181,1
65499665V   M53,0814108,20,92,515222,3
65499666V   M63,5101510 -1,0319,326,63,8
65499668V   M84,5131812,5 -1,54,53660,57,8
65499670V   M106162317 -2,0557103,514
65499672V   M128182619 -2,566111021


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn