Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung.

Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange oder ein Zahnrad geschmiert werden. Vorzugsweise erfolgt der Anbau am Antriebszahnrad. Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen wieder ab. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Hinweis zur Schrägungsrichtung:
Schrägverzahnung kann nur in Rechts/Linkspaarung miteinander verwendet werden. Ein rechtssteigendes Rad kann nur mit einem linksteigenden Rad oder einer linkssteigenden Zahnstange gepaart werden (oder umgekehrt).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungModulZähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
d3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057315A
rechtssteigend1,5241541,238,2060,444,734,0M6M10271558
68057320A
rechtssteigend2172040,136,0863,943,232,5M6M10271565
68057330A
rechtssteigend31730 60,154,1171,240,529,8M6M10271590
68057340A
rechtssteigend4174080,272,1581,240,529,8M6M102715130
68057350A
rechtssteigend51750100,290,19116,465,749,5M10x1M166024377
68057360A
rechtssteigend61760120,2108,23126,465,749,5M10x1M166024463
68057380A
rechtssteigend81780160,3144,30146,465,749,5M10x1M1610024624
68057300A
rechtssteigend1017100200,4180,38166,465,749,5M10x1M1610024711
68057415A
linkssteigend1,5241541,238,2060,444,734,0M6M10271558
68057420A
linkssteigend2172040,136,0863,943,232,5M6M10271565
68057430A
linkssteigend3173060,154,1171,240,529,8M6M10271590
68057440A
linkssteigend4174080,272,1581,240,529,8M6M102715130
68057450A
linkssteigend51750100,290,19116,465,749,5M10x1M166024377
68057460A
linkssteigend61760120,2108,23126,465,749,5M10x1M166024463
68057480A
linkssteigend81780160,3144,30146,465,749,5M10x1M1610024624
68057400A
linkssteigend1017100200,4 180,38166,465,749,5M10x1M1610024711


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn