Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62399103
31620,79M3 x 811
62399104
41620,79M3 x 811
62399105
51620,79M3 x 810
62399106
61620,79M3 x 810
62399107
71822,49M3 x 813
62399108
81822,49M3 x 812
62399109
92426,09M3 x 823
62399110
102426,09M3 x 822
62399111
112831,811M4 x 1239
62399112
122831,811M4 x 1238
62399113
133033,911M4 x 1443
62399114
143033,911M4 x 1442
62399115
153439,413M5 x 1465
62399116
163439,413M5 x 1463
62399117
173641,213M5 x 1472
62399118
183641,213M5 x 1469
62399119
194046,415M6 x 16100
62399120
204046,415M6 x 1697
62399121
214248,115M6 x 16107
62399122
224248,115M6 x 16103
62399123
234550,815M6 x 16122
62399124
244550,815M6 x 16117
62399125
254550,815M6 x 16114
62399126
264853,715M6 x 18133
62399128
284853,715M6 x 18123
62399130
305458,615M6 x 18163
62399132
325458,615M6 x 18156
62399134
345761,615M6 x 18174
62399135
355761,615M6 x 18171
62399136
365761,615M6 x 18163
62399138
386065,015M6 x 18178
62399140
406065,015M6 x 18163
62399142
427379,419M8 x 25367
62399145
457379,419M8 x 25344
62399148
487884,219M8 x 25392
62399150
507884,219M8 x 25370
62399155
558288,819M8 x 25380
62399160
608894,019M8 x 25425
62399165
659399,819M8 x 25450
62399170
7098104,519M8 x 25480
62399175
75103109,119M8 x 25510
62399180
80108113,819M8 x 25535
62399190
90130138,132M12 x 301730
62399200
100140147,632M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn