Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, schwarz, pulverbeschichtet.
Spannrolle aus ultrahochmolekularem Polyethylen auf Basis PE-UHMW, elektrostatisch ableitfähig.

Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Riemenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Riemen.
• Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
• Nutzbarer Spannweg ca. 40mm.
• Max. zulässige Riemengeschwindigkeit 6m/s.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Spannweg. ** Max. empfohlene Riemenbreite.

Spannkräfte einstellbar:
Der SPANN-BOY® TS hat zwei unterschiedlich starke Federn, die unabhängig voneinander oder auch gemeinsam aktiviert (gelöst) werden können, um drei unterschiedliche Spannkräfte zu erreichen:

Nur die schwache Feder gelöst: 65 - 33 N.
Nur die starke Feder gelöst: 125 - 63 N.
Beide Federn gelöst: 190 - 96 N.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge B
[mm]
C
[mm]
E*
[mm]
b**
[mm]
F***
[N]
Gewicht
[kg]
14041801   2013401533 - 1900,62
14041802   308402533 - 1900,64
14041803   408403533 - 1900,67


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn