Werkstoff: Stahl brüniert, Anlagefläche geschliffen.

Wiederverwendbare Vierkantmutter mit zwei integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. KMV-Wellenmuttern werden z.B. in den MÄDLER ® Spindellagereinheiten BK, EK und FK eingesetzt. Sie eignen sich gut für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
v
[mm]
Gewicht
[g]
64200706   KMVM6 x 0,7514,5952,7M30,71210
64200708   KMVM8 x 117136,54,0M30,71410
64200710   KMV 0M10 x 1191585,5M30,71615
64200712   KMV 1M12 x 1221785,5M42,01915
64200715   KMV 2M15 x 1252184,5M42,02220
64200717   KMV 3M17 x 13025139,5M42,02420
64200720   KMV 4M20 x 13527117M42,03030
64200725   KMV 5M25 x 1,543321510M66,73550
64200730   KMV 6M30 x 1,548372014M66,740100
64200735   KMV 7M35 x 1,560482114M66,750140
64200740   KMV 8M40 x 1,562482518M66,750120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn