Material: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H.

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2h11
[mm]
d3-0,5
[mm]
hmax.
[mm]
mmin.
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
x
[mm]
Anzahl
der Nuten
Gewicht
[g]
65240100   GUK 0M10 x 0,7518157,64,531,50,0446
65240200   GUK 0aM10 x 118157,64,531,50,0446
65240300   GUK 1M12 x 121187,64,531,50,0448
65240400   GUK 1aM12 x 1,521189,25,731,50,0448
65240500   GUK 1bM14 x 1,5242110,76,041,50,04412
65240600   GUK 2M15 x 124218,65,541,50,04411
65240700   GUK 2aM16 x 1,5282410,76,0420,04418
65240800   GUK 3M17 x 128248,75,5420,04417
65240900   GUK 3aM18 x 1,5282410,77,3420,04416
65241000   GUK 4M20 x 132279,66,042,50,04424
65241100   GUK 4aM20 x 1,532279,66,042,50,04424
65241200   GUK 4bM22 x 1,5383312,77,052,50,04436
65241300   GUK 4cM24 x 1,5383310,76,252,50,04435
65241400   GUK 5M25 x 1,5383310,56,552,50,04434
65241500   GUK 5aM28 x 1,5443811,26,9530,04445
65241600   GUK 6M30 x 1,5443810,76,6530,04444
65241700   GUK 6aM32 x 1,5504411,26,6530,04463
65241800   GUK 7M35 x 1,5504411,37,0530,04461
65241900   GUK 7aM38 x 1,5534712,26,6530,04467
65242000   GUK 8M40 x 1,5565012,37,7630,04479
65242100   GUK 8aM42 x 1,5625515,210,663,50,04497
65242200   GUK 9M45 x 1,5625512,37,863,50,04494
65242300   GUK 9aM48 x 1,5645713,79,163,50,044107
65242400   GUK 10M50 x 1,5686112,98,163,50,044129
65242500   GUK 10aM52 x 1,5756813,79,163,50,054163
65242600   GUK 11aM55 x 1,5756813,28,273,50,056158
65242700   GUK 11M55 x 2756813,48,273,50,056158
65242800   GUK 12aM60 x 1,5807313,28,273,50,056151
65242900   GUK 12M60 x 2807313,48,273,50,056151
65243000   GUK 13aM65 x 1,5857714,58,9740,056182
65243100   GUK 13M65 x 2857714,59,0740,056182
65243200   GUK 14aM70 x 1,5928414,59,2840,056228
65243300   GUK 14M70 x 2928414,59,2840,056228
65243400   GUK 15aM75 x 1,5988915,510,084,50,056268
65243500   GUK 15M75 x 2988915,510,084,50,056268
65243600   GUK 16aM80 x 1,51059616,511,2104,50,058338
65243700   GUK 16M80 x 21059616,511,2104,50,058338
65243800   GUK 17M85 x 211010017,512,11050,058388
65243900   GUK 18M90 x 212011017,712,51050,058538
65244000   GUK 19M95 x 212511518,713,51050,058585
65244100   GUK 20M100 x 213012019,714,51050,058675


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn