Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen
Servo-Schneckengetriebe ZM/S
Zahnwellen HTD 5M aus Stahl und HTD 8M aus Aluminium
Wellenmutter KMTA mit Sicherungsstiften
Gummi-Metallpuffer KP, Ausführung I
Klemmringe in schmaler Ausführung, Edelstahl
Profillaufrollen aus Edelstahl
Spannrollen / Umlenkrollen TS für Riementriebe
Zahnriemenräder T5; T10 und AT5; AT10 für Taper-Spannbuchsen
Schmierstoffe von LIQUI MOLY und SKF®
Kegelpfannen DIN 6319 Form G
Kugel-Stehlager UCPA Grauguss und SSUCPA, Edelstahl
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299
Wellenmuttern KMT-R mit Sicherungsstiften, rostfrei
Maschinenfüße in weiteren Ausführungen
Spannsätze COM-C rostfrei, Bohrung 20mm bis 60mm
Passscheiben DIN 988
Mini-Kugelrollen
Zahnwellen und Naben DIN 5480
Anlaufscheiben, selbstschmierend
Stiftschrauben DIN 6379 für T-Nuten-Muttern
Zylinderstifte DIN 6325
Auszugschienen DA 4165, Breite 26,5 mm, bis 270 kg, Vollauszug in beide Richtung
Alle neuen Produkte 2020
Alle neuen Produkte 2021
Rostfreie Produkte
Gummielemente
Ketten, Kettenräder und Zubehör
Zahnriemen, Zahnriemenräder und Zubehör
Keilriemen, Keilriemenscheiben und Zubehör
Stirnzahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder
Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken
Spannsätze, Spannbuchsen, Taperbuchsen
Kupplungen, Rutschkupplungen, Sicherheits- Kupplungen, Verbindungswellen
Wellengelenke
Lager, Buchsen, Kugelrollen
Trapezgewinde- und Kugelgewindetriebe
Keilwellen und Naben, Zahnwellen und Naben
Lineartechnik, Kugelbuchsen, Präzisionsführungen
Auszugschienen u. Linearführungen Accuride®
Laufräder und Radblöcke
Befestigungstechnik
Nutmuttern, Wellenmuttern, Sicherungsmuttern
Klemmringe, Stellringe
Scharniere
Stellfüße, Maschinenfüße, Höhenverstellelemente, Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämp
Gelenkköpfe, Gabelgelenke, Axialgelenke, Winkelgelenke
Bedienteile
Getriebe und Getriebemotoren
Pneumatikelemente
Klebe-, Dicht- und Schmiertechnik
DIN-Teile, nach DIN-Nummern sortiert