Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )