Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10581012
1012A45,241,10262541,8M30,109
10581014
1014B45,241,10292552,3M40,110
10581015
1015B45,241,10302552,3M40,126
10581016
1016B45,241,10312552,3M40,118
10581112
1112A48,745,07292541,8M30,139
10581114
1114A48,745,07292552,3M40,142
10581115
1115B48,745,07302552,3M40,146
10581116
1116B48,745,07312552,3M40,140
10581118
1118B48,745,07342562,8M50,158
10581119
1119B48,745,07352562,8M50,193
10581212
1212A53,049,07332841,8M30,200
10581214
1214A53,049,07332852,3M40,190
10581215
1215A53,049,07332852,3M40,200
10581216
1216A53,049,07332852,3M40,184
10581218
1218A53,049,07332862,8M50,174
10581219
1219A53,049,07352862,8M50,174
10581220
1220A53,049,07362862,8M50,166
10581222
1222B53,049,07382862,8M50,173
10581224
1224B53,049,07412883,3M60,176
10581225
1225B53,049,07422883,3M60,180
10581312
1312A57,453,06372841,8M30,260
10581314
1314A57,453,06372852,3M40,244
10581315
1315A57,453,06372852,3M40,236
10581316
1316A57,453,06372852,3M40,246
10581318
1318A57,453,06372862,8M50,219
10581320
1320A57,453,06372862,8M50,220
10581322
1322A57,453,06372862,8M50,190
10581324
1324B57,453,06422883,3M60,210
10581325
1325B57,453,06422883,3M60,216
10581328
1328B57,453,06452883,3M60,212
10581412
1412A61,857,07412841,8M30,313
10581414
1414A61,857,07412852,3M40,298
10581415
1415A61,857,07412852,3M40,362
10581416
1416A61,857,07412852,3M40,304
10581418
1418A61,857,07412862,8M50,275
10581419
1419A61,857,07412862,8M50,284
10581420
1420A61,857,07412862,8M50,276
10581422
1422A61,857,07412862,8M50,250
10581425
1425A61,857,07412883,3M60,236
10581428
1428B61,857,07452883,3M60,266
10581512
1512A65,561,09452841,8M30,375
10581514
1514A65,561,09452852,3M40,376
10581515
1515A65,561,09452852,3M40,359
10581516
1516A65,561,09452852,3M40,366
10581518
1518A65,561,09452862,8M50,336
10581519
1519A65,561,09452862,8M50,348
10581520
1520A65,561,09452862,8M50,340
10581522
1522A65,561,09452862,8M50,311
10581524
1524A65,561,09452883,3M60,308
10581525
1525A65,561,09452883,3M60,300
10581528
1528A65,561,09452883,3M60,272
10581530
1530B65,561,09472883,3M60,316
10581532
1532B65,561,094928103,3M80,300
10581615
1615A69,565,10502852,3M40,438
10581616
1616A69,565,10502852,3M40,433
10581618
1618A69,565,10502862,8M50,438
10581619
1619A69,565,10502862,8M50,416
10581620
1620A69,565,10502862,8M50,426
10581622
1622A69,565,10502862,8M50,412
10581624
1624A69,565,10502883,3M60,382
10581625
1625A69,565,10502883,3M60,382
10581628
1628A69,565,10502883,3M60,354
10581630
1630A69,565,10502883,3M60,336
10581632
1632A69,565,105328103,3M80,334
10581715
1715A73,669,11522852,3M40,486
10581716
1716A73,669,11522852,3M40,480
10581718
1718A73,669,11522862,8M50,486
10581719
1719A73,669,11522862,8M50,482
10581720
1720A73,669,11522862,8M50,472
10581722
1722A73,669,11522862,8M50,444
10581724
1724A73,669,11522883,3M60,438
10581725
1725A73,669,11522883,3M60,428
10581728
1728A73,669,11522883,3M60,402
10581730
1730A73,669,11522883,3M60,388
10581732
1732A73,669,115228103,3M80,342
10581816
1816A77,873,14562852,3M40,564
10581818
1818A77,873,14562862,8M50,510
10581819
1819A77,873,14562862,8M50,542
10581820
1820A77,873,14562862,8M50,550
10581822
1822A77,873,14562862,8M50,519
10581824
1824A77,873,14562883,3M60,516
10581825
1825A77,873,14562883,3M60,510
10581828
1828A77,873,14562883,3M60,466
10581830
1830A77,873,14562883,3M60,464
10581832
1832A77,873,145628103,3M80,420
10581835
1835A77,873,145628103,3M80,406
10581838
1838A77,873,145628103,3M80,345
10581916
1916A81,777,16602852,3M40,644
10581918
1918A81,777,16602862,8M50,632
10581919
1919A81,777,16602862,8M50,624
10581920
1920A81,777,16602862,8M50,636
10581922
1922A81,777,16602862,8M50,606
10581924
1924A81,777,16602883,3M60,584
10581925
1925A81,777,16602883,3M60,584
10581928
1928A81,777,16602883,3M60,550
10581930
1930A81,777,16602883,3M60,548
10581932
1932A81,777,166028103,3M80,550
10581935
1935A81,777,166028103,3M80,488
10581938
1938A81,777,166028103,3M80,430
10582016
2016A85,881,19642852,3M40,730
10582018
2018A85,881,19642862,8M50,614
10582019
2019A85,881,19642862,8M50,716
10582020
2020A85,881,19642862,8M50,740
10582022
2022A85,881,19642862,8M50,694
10582024
2024A85,881,19642883,3M60,710
10582025
2025A85,881,19642883,3M60,700
10582028
2028A85,881,19642883,3M60,672
10582030
2030A85,881,19642883,3M60,652
10582032
2032A85,881,196428103,3M80,595
10582035
2035A85,881,196428103,3M80,610
10582038
2038A85,881,196428103,3M80,522
10582116
2116A89,785,22682852,3M40,825
10582118
2118A89,785,22682862,8M50,819
10582119
2119A89,785,22682862,8M50,811
10582120
2120A89,785,22682862,8M50,702
10582122
2122A89,785,22682862,8M50,786
10582125
2125A89,785,22682883,3M60,782
10582130
2130A89,785,22682883,3M60,750
10582132
2132A89,785,226828103,3M80,689
10582135
2135A89,785,226828103,3M80,686
10582138
2138A89,785,226828103,3M80,813
10582216
2216A93,889,24702852,3M40,886
10582218
2218A93,889,24702862,8M50,881
10582219
2219A93,889,24702862,8M50,872
10582220
2220A93,889,24702862,8M50,816
10582222
2222A93,889,24702862,8M50,850
10582224
2224A93,889,24702883,3M60,835
10582225
2225A93,889,24702883,3M60,858
10582228
2228A93,889,24702883,3M60,795
10582230
2230A93,889,24702883,3M60,808
10582232
2232A93,889,247028103,3M80,750
10582235
2235A93,889,247028103,3M80,754
10582238
2238A93,889,247028103,3M80,681
10582319
2319A98,293,27702862,8M50,902
10582320
2320A98,293,27702862,8M50,848
10582322
2322A98,293,27702862,8M50,884
10582324
2324A98,293,27702883,3M60,866
10582325
2325A98,293,27702883,3M60,884
10582328
2328A98,293,27702883,3M60,827
10582330
2330A98,293,27702883,3M60,844
10582332
2332A98,293,277028103,3M80,781
10582335
2335A98,293,277028103,3M80,780
10582338
2338A98,293,277028103,3M80,713
10582419
2419A101,897,29702862,8M50,931
10582420
2420A101,897,29702862,8M50,880
10582422
2422A101,897,29702862,8M50,908
10582424
2424A101,897,29702883,3M60,896
10582425
2425A101,897,29702883,3M60,830
10582428
2428A101,897,29702883,3M60,804
10582430
2430A101,897,29702883,3M60,882
10582432
2432A101,897,297028103,3M80,816
10582435
2435A101,897,297028103,3M80,824
10582438
2438A101,897,297028103,3M80,745
10582519
2519A105,8101,33702862,8M50,968
10582520
2520A105,8101,33702862,8M50,820
10582522
2522A105,8101,33702862,8M50,946
10582524
2524A105,8101,33702883,3M60,872
10582525
2525A105,8101,33702883,3M60,868
10582528
2528A105,8101,33702883,3M60,842
10582530
2530A105,8101,33702883,3M60,824
10582532
2532A105,8101,337028103,3M80,841
10582535
2535A105,8101,337028103,3M80,864
10582538
2538A105,8101,337028103,3M80,775
10583025
3025A126,1121,50803083,3M61,314
10583028
3028A126,1121,50803083,3M61,284
10583030
3030A126,1121,50803083,3M61,366
10583032
3032A126,1121,508030103,3M81,279
10583035
3035A126,1121,508030103,3M81,314
10583038
3038A126,1121,508030103,3M81,219


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn