Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10781019
1019A69,061,64423062,8M50,327
10781020
1020A69,061,64423062,8M50,358
10781024
1024A69,061,64423083,3M60,305
10781025
1025A69,061,64423083,3M60,316
10781028
1028A69,061,64453083,3M60,298
10781030
1030B69,061,64473083,3M60,267
10781032
1032B69,061,644930103,3M80,275
10781119
1119A75,067,61463562,8M50,456
10781120
1120A75,067,61463562,8M50,504
10781124
1124A75,067,61463583,3M60,441
10781125
1125A75,067,61463583,3M60,452
10781128
1128A75,067,61493583,3M60,425
10781130
1130A75,067,61513583,3M60,415
10781132
1132B75,067,615335103,3M80,421
10781219
1219A81,573,60523562,8M50,627
10781220
1220A81,573,60523562,8M50,656
10781222
1222A81,573,60523562,8M50,608
10781224
1222A81,573,60523562,8M50,584
10781225
1225A81,573,60523583,3M60,604
10781228
1228A81,573,60523583,3M60,541
10781230
1230A81,573,60523583,3M60,546
10781232
1232A81,573,605335103,3M80,499
10781235
1235A81,573,605635103,3M80,536
10781319
1319A87,579,59583562,8M50,783
10781320
1320A87,579,59583562,8M50,812
10781322
1322A87,579,59583562,8M50,759
10781324
1324A87,579,59583583,3M60,737
10781325
1325A87,579,59583583,3M60,758
10781328
1328A87,579,59583583,3M60,691
10781330
1330A87,579,59583583,3M60,688
10781332
1332A87,579,595835103,3M80,637
10781335
1335A87,579,595835103,3M80,624
10781338
1338A87,579,595835103,3M80,547
10781419
1419A93,685,61643562,8M50,951
10781420
1420A93,685,61643562,8M50,806
10781422
1422A93,685,61643562,8M50,938
10781424
1424A93,685,61643583,3M60,836
10781425
1425A93,685,61643583,3M60,830
10781428
1428A93,685,61643583,3M60,888
10781430
1430A93,685,61643583,3M60,800
10781432
1432A93,685,616435103,3M80,792
10781435
1435A93,685,616435103,3M80,786
10781438
1438A93,685,616435103,3M80,717
10781440
1440A93,685,616435123,3M100,699
10781519
1519A99,891,63703562,8M51,135
10781520
1520A99,891,63703562,8M51,076
10781522
1522A99,891,63703562,8M51,110
10781524
1524A99,891,63703583,3M61,094
10781525
1525A99,891,63703583,3M61,126
10781528
1528A99,891,63703583,3M61,080
10781530
1530A99,891,63703583,3M61,064
10781532
1532A99,891,637035103,3M80,990
10781535
1535A99,891,637035103,3M80,880
10781538
1538A99,891,637035103,3M80,880
10781540
1540A99,891,637035123,3M100,808
10781619
1619A105,597,65753562,8M50,903
10781620
1620A105,597,65753562,8M51,154
10781622
1622A105,597,65753562,8M51,326
10781624
1624A105,597,65703583,3M61,216
10781625
1625A105,597,65703583,3M61,188
10781628
1628A105,597,65753583,3M61,225
10781630
1630A105,597,65753583,3M61,248
10781632
1632A105,597,657535103,3M81,163
10781635
1635A105,597,657535103,3M81,160
10781638
1638A105,597,657535103,3M81,082
10781640
1640A105,597,657535123,3M101,080
10781725
1725A111,5103,67803583,3M61,280
10781728
1728A111,5103,67803583,3M61,423
10781730
1730A111,5103,67803583,3M61,434
10781732
1732A111,5103,678035103,3M81,370
10781735
1735A111,5103,678035103,3M81,372
10781738
1738A111,5103,678035103,3M81,275
10781740
1740A111,5103,678035123,3M101,278
10781742
1742A111,5103,678035123,3M101,240
10781825
1825A118,0109,71803583,3M61,368
10781828
1828A118,0109,71803583,3M61,499
10781830
1830A118,0109,71803583,3M61,520
10781832
1832A118,0109,718035103,3M81,436
10781835
1835A118,0109,718035103,3M81,450
10781838
1838A118,0109,718035103,3M81,357
10781840
1840A118,0109,718035123,3M101,364
10781842
1842A118,0109,718035123,3M101,278
10781925
1925A124,2115,75803583,3M61,448
10781928
1928A124,2115,75803583,3M61,595
10781930
1930A124,2115,75803583,3M61,618
10781932
1932A124,2115,758035103,3M81,529
10781935
1935A124,2115,758035103,3M81,534
10781938
1938A124,2115,758035103,3M81,497
10781940
1940A124,2115,758035123,3M101,460
10781942
1942A124,2115,758035123,3M101,362
10781945
1945A124,2115,758035143,8M121,309
10781948
1948A124,2115,758035143,8M121,247
10781950
1950A124,2115,758035143,8M121,254
10782025
2025A129,7121,78803583,3M61,542
10782028
2028A129,7121,78803583,3M61,683
10782030
2030A129,7121,78803583,3M61,716
10782032
2032A129,7121,788035103,3M81,617
10782035
2035A129,7121,788035103,3M81,634
10782038
2038A129,7121,788035103,3M81,542
10782040
2040A129,7121,788035123,3M101,554
10782042
2042A129,7121,788035123,3M101,456
10782045
2045A129,7121,788035143,8M121,450
10782048
2048A129,7121,788035143,8M121,350
10782050
2050A129,7121,788035143,8M121,362
10782125
2125A136,0127,82904083,3M61,782
10782128
2128A136,0127,82904083,3M62,243
10782130
2130A136,0127,82904083,3M61,868
10782132
2132A136,0127,829040103,3M82,350
10782135
2135A136,0127,829040103,3M82,180
10782138
2138A136,0127,829040103,3M82,071
10782140
2140A136,0127,829040123,3M102,082
10782142
2142A136,0127,829040123,3M102,000
10782145
2145A136,0127,829040143,8M121,878
10782148
2148A136,0127,829040143,8M121,864
10782150
2150A136,0127,829040143,8M121,872
10782225
2225A141,8133,86904083,3M61,804
10782228
2228A141,8133,86904083,3M62,345
10782230
2230A141,8133,86904083,3M62,086
10782232
2232A141,8133,869040103,3M82,289
10782235
2235A141,8133,869040103,3M82,312
10782238
2238A141,8133,869040103,3M82,173
10782240
2240A141,8133,869040123,3M102,208
10782242
2242A141,8133,869040123,3M102,096
10782245
2245A141,8133,869040143,8M122,075
10782248
2248A141,8133,869040143,8M122,023
10782250
2250A141,8133,869040143,8M121,886
10782325
2325A149,0139,90904083,3M62,020
10782328
2328A149,0139,90904083,3M62,468
10782330
2330A149,0139,90904083,3M62,214
10782332
2332A149,0139,909040103,3M82,291
10782335
2335A149,0139,909040103,3M82,414
10782338
2338A149,0139,909040103,3M82,291
10782340
2340A149,0139,909040123,3M102,320
10782342
2342A149,0139,909040123,3M102,214
10782345
2345A149,0139,909040143,8M122,206
10782348
2348A149,0139,909040143,8M122,075
10782350
2350A149,0139,909040143,8M122,102
10782425
2425A153,9145,94904083,3M62,603
10782428
2428A153,9145,94904083,3M62,562
10782430
2430A153,9145,94904083,3M62,316
10782432
2432A153,9145,949040103,3M82,504
10782435
2435A153,9145,949040103,3M82,536
10782438
2438A153,9145,949040103,3M82,417
10782440
2440A153,9145,949040123,3M102,436
10782442
2442A153,9145,949040123,3M102,306
10782445
2445A153,9145,949040143,8M122,253
10782448
2448A153,9145,949040143,8M122,173
10782450
2450A153,9145,949040143,8M122,140
10782525
2525A160,0152,00904083,3M62,254
10782528
2528A160,0152,00904083,3M62,689
10782530
2530A160,0152,00904083,3M62,448
10782532
2532A160,0152,009040103,3M82,644
10782535
2535A160,0152,009040103,3M82,666
10782538
2538A160,0152,009040103,3M82,524
10782540
2540A160,0152,009040123,3M102,576
10782542
2542A160,0152,009040123,3M102,438
10782545
2545A160,0152,009040143,8M122,456
10782548
2548A160,0152,009040143,8M122,298
10782550
2550A160,0152,009040143,8M122,364


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn