Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12610800   847,041,482512400,19
12610900   952,646,423012400,27
12611000   1057,551,373512400,36
12611100   1163,056,343914400,45
12611200   1268,061,344414400,57
12611300   1373,066,324914400,70
12611400   1478,071,345414400,84
12611500   1583,076,365914400,99
12611600   1688,081,376416451,25
12611700   1793,086,396916451,47
12611800   1898,391,427416451,68
12611900   19103,396,457916451,90
12612000   20108,4101,498416452,14
12612100   21113,4106,528516452,30
12612200   22118,0111,559016452,59
12612300   23123,4116,589516452,87
12612400   24128,3121,6210016453,14
12612500   25134,0126,6610516453,48
12612700   27144,0136,7511020453,94
12613000   30158,8151,8712020454,87
12613200   32168,9161,9512020455,34
12613500   35184,1177,1012020456,11
12613600   36189,1182,1512020456,38
12613800   38199,2192,2412020456,95
12614500   45235,0227,5810030505,08*
12614800   48250,2242,73120255911,40
12615700   57296,0288,1810030566,81*
12617600   76392,1384,1610030638,30*
12618300   95488,5480,14110306312,02*
12618800   114584,1576,13125307016,50*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn