Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø
Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø
Bordscheibe
[mm]
Ø d
[mm]
Ø ND
[mm]
Ø Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Spannbuchse
Typ
Bohrungs-Ø
min.
[mm]
Bohrungs-Ø
max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17277334   3415F1552,976054,11--2222-10089250,2
17277336   3615F1556,156057,30--2222-11089280,25
17277338   3815F1559,336660,48--2222-11089280,3
17277340   4015F1562,527163,66--2222-11089280,35
17277344   4415F1568,887570,03--2222-11089280,4
17277348   4810F1575,258376,3959-22253121010320,46
17277352   5210F1581,628782,7663-22253121010320,6
17277356   5610F1587,999389,1370-22253121010320,6
17277360   6010F1594,3510395,4975-22253121010320,7
17277364   6410F15100,72106101,8680-22253121010320,8
17277372   721015113,45-114,5992-22253161012421,2
17277380   801015126,18-127,3292-22253161012421,76
17277390   901015142,10-143,2492-22253161012422,32
17277394   1121015177,11-178,25110-203212201212503,71


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn