Werkstoff: Blankstahl C45K.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm und 100 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Fertigmaß
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
Bemerkung
22160100   0,546250-5,5Keilstahl0,04*
22260100   0,757250-6,3St37K0,06**
22360100   175250-4,0St37K0,05**
22460300   11010250-9,0C45KG0,17
22460500   11010500-9,0C45KG0,34
22460800   110101000-9,0C45KG0,68
22461000   11515500-14,0C45KG0,81
22461200   115151000-14,0C45KG1,61
22660100   1,251010250-8,75C45KG0,16
22660300   1,251010500-8,75C45KG0,33
22660500   1,2510101000-8,75C45KG0,66
22760100   1,51010500-8,5C45KG0,32
22760500   1,510101000-8,5C45KG0,63
22860100   1,515101000-8,5C45KG0,95
22860300   1,51515500-13,5C45KG0,77
22860500   1,515151000-13,5C45KG1,54
22860700   1,515151500-13,5C45KG2,33
24160100   2162010001005,0 - 1,018,0C45KG2,22
24160300   2202050018,0C45KG1,38
24160500   2202010001005,0 - 1,018,0C45KG2,77
24160700   2202015001501,0 - 1,018,0C45KG4,12
24160900   2202020002004,0 - 1,518,0C45KG5,50
24260100   2,5202510001005,0 - 1,022,5C45KG3,47
24260300   2,5252550022,5C45KG2,17
24260500   2,5252510001005,0 - 1,022,5C45KG4,31
24260700   2,5252515001507,5 - 1,022,5C45KG6,46
24260900   2,5252520002002,5 - 1,522,5C45KG8,61
24360100   3253010001008,0 - 1,527,0C45KG5,24
24360300   3303050027,0C45KG3,17
24360500   3303010001008,0 - 1,527,0C45KG6,27
24360700   3303015001507,5 - 1,527,0C45KG9,33
24360900   3303020002007,0 - 1,527,0C45KG12,43
24460100   4304010001005,0 - 1,536,0C45KG8,43
24460300   4404050036,0C45KG5,55
24460500   4404010001005,0 - 1,536,0C45KG11,14
24460700   4404015001507,5 - 1,036,0C45KG16,5
24460900   4404020002010,0 - 1,536,0C45KG22,5
24560100   5405010001005,0 - 1,545,0C45KG14,0
24560300   5505050045,0C45KG8,5
24560500   5505010001005,0 - 1,545,0C45KG17,5
24560700   5505015001507,5 - 1,545,0C45KG26,0
24560900   5505020002010,0 - 1,545,0C45KG35,0
24660100   6606050054,0C45KG12,5
24660300   660601000998,5 - 1,554,0C45KG25,0
24660500   6606015001507,5 - 1,554,0C45KG37,5
24660700   6606020001997,5 - 1,554,0C45KG50
24860100   8808010001005,0 - 1,572,0C45KG44
24860300   8808015001507,0 - 1,572,0C45KG66
24960300   1010010010001005,3 - 290,0C45KG70
24960500   1010010015001508,0 - 290,0C45KG105


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn