Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22401800   18C4510201860,5117
22402000   20C4510222060,6821
22402100   21C4510232160,7626
22402200   22C4510242260,8426
22402300   23C4510252360,9529
22402400   24C4510262461,0332
22402500   25C4510272561,1335
22402600   26C4510282661,2438
22402700   27C4510292761,3541
22402800   28C4510302861,4644
22403000   30C4510323081,7050
22403200   32C4510343281,9754
22403300   33C4510353382,1361
22403400   34C4510363482,2765
22403500   35C4510373582,4369
22403600   36C4510383682,5974
22403700   37C4510393782,7579
22403800   38C4510403882,9282
22403900   39C4510413983,0887
22404000   40C4510424083,2792
22404100   41C4510434183,4697
22404200   42C4510444283,65101
22404300   43C4510454383,86108
22404400   44C4510464484,05113
22404500   45C45104745104,27116
22404600   46C45104846104,48121
22404700   47C45104947104,70128
22404800   48C45105048104,94133
22404900   49C45105149105,18139
22405000   50C45105250105,40145
22405100   51C45105351105,62152
22405200   52C45105452105,91157
22405300   53C45105553106,16163
22405400   54C45105654106,43170
22405500   55C45105755106,72176
22405600   56C45105856106,99183
22405900   59C45106159107,88204
22406000   60C45106260108,18212
22406100   61C45106361108,51218
22406300   63C45106563109,15234
22406400   64C45106664109,48242
22406500   65C45106765109,83249
22406600   66C451068661010,2260
22406700   67C451069671010,4265
22406800   68C451070681010,9274
22406900   69C451071691011,3283
22407000   70C451072701011,6290
22407100   71C451073711012,0301
22407200   72C451074721012,4309
22407300   73C451075731012,8317
22407500   75C451077751013,6334
22407600   76C451078761013,8343
22407700   77C451079771013,9351
22407800   78C451080781014,0366
22407900   79C451081791014,3373
22408000   80C451082801014,5384
22408200   82C451084821015,0401
22408400   84C451086841015,6423
22408500   85C451087851215,9427
22409000   90C451092901217,5486
22409200   92C451094921218,1508
22409600   96C451098961219,4550
22410000   100C45101021001220,7601
22410500   105C45101071051225,5662
22411000   110C45101121101226,5728
22411400   114C45101161141227,3783
22412000   120C45101221201228,6870
22412400   124C45101261241229,1934


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn