Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
22442500   2510252350C45113
22443000   3010302855C45128
22443600   3610363460C45141
22444000   4010403865C45156
22444500   4510454370C45180
22444800   4810484675C45198
22445000   5010504875C45185
22446000   6010605885C45213
22447000   7010706895C45249
22447200   72107270100C45294
22448000   80108078105C45275
22449000   90109088115C45306
22441000   1001010098125C45342
22441200   12010120118150C45488


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn